Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
60 Case , 1 in Diâmetro, Classe L, Aço carbono ou alumínioRockwell C Mín. 60
Tempo de avanço:Next DayQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$486.55cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:
Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125
Alerta
O comprimento será arredondado para o comprimento total mais próximo. Os valores de tolerância são baseados no comprimento total. Revise seu novo comprimento total e rosqueado:
O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].